??
Seleção de modelos em CAD
IV98E142
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Amplificadores de comutação
Lista de peças
IV98E142
IDNR
IV98E142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
amplificador indutivo, 122x100x22mm, 24V DC, Contacto de comutação (NO/NC), Pinça, IP40, Plástico, ATEX, Com display LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de proximidade indutivos são sensores sem contacto. Detectam todos os metais condutores, independentemente de se moverem ou não. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende do material do objecto e das suas dimensões. Os sensores resistentes à vibração podem ser abordados lateralmente ou frontalmente. Os sensores de proximidade indutivos são utilizados para a detecção de presença (por exemplo, transportadores de mercadorias), posicionamento (por exemplo, amortecedores), contagem (por exemplo, porcas/parafusos), detecção de velocidade (por exemplo, para rodas dentadas), em sistemas de transporte (por exemplo, alimentação de mangueiras) ou medições de distância (por exemplo, verificação de prensagem) de objectos metálicos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IV98E142
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
Marcação de produto ATEX gás
Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGSTAUB
Marcação de produto ATEX poeira
Ex II (1)D [Ex ia Ga] IIIC
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Contacto de comutação (NA/NF)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Calha DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Número de canais
1
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER
Contacto de comutação do relé do circuito de saída
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
4.000mA
ARDTEME_BREITE
Largo
22,5mm
ARDTEEL_EINGANGSSPANNUNGSTOLERANZ
Tolerância da tensão de entrada
10%
ARDTEME_HOEHE
Altura
122mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
100mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensão de comutação
250V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGAC
Tensão de comutação AC
230V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Tensão de comutação DC
24V
ARDTEEL_AEUSSEREMAXINDUKTIVITAET
Indutância externa máx. Indutância
5mH
ARDTEEL_AEUSSEREMAXKAPAZITAET
Exterior Max. Capacidade
0,84µF
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 60
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D