??
Selección de modelo CAD
OL400321
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Amplificador de fibra óptica
Lista de materiales
OL400321
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La fibra óptica junto con el amplificador de fibra óptica apropiado son interruptores de posición sin contacto y sin desgaste, que también se pueden usar en condiciones ambientales rudas. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). Dado que los extremos y los capuchones de la fibra óptica tienen unas dimensiones pequeñas y las fibras ópticas también son flexibles, las consultas de objetos en lugares de difícil acceso se pueden resolver con elegancia. Las fibras ópticas se pueden emplear sin tomar medidas preventivas especiales en zonas con riesgo de explosión y en zonas con campos eléctricos y/o magnéticos (instalaciones de alta tensión, equipos de soldadura eléctricos), ya que su funcionamiento no se ve afectado por ello. Las fibras ópticas están disponibles en modelos para realizar la función de fotocélula de barrera o pulsador.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
Versión de la salida de alarma
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Potenciómetro
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Luz infrarroja
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
diseño de la conexión del cable de fibra óptica
conexión de tornillo M18
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
Punto de conmutación
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
400mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
40mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
42mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
30mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
83,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
4
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Histéresis relativa
15%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
880nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-10 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D