??
Selección de modelo CAD
IV98E142
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Amplificador de conmutación
Lista de materiales
IV98E142
IDNR
IV98E142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
amplificador inductivo, 122x100x22mm, 24v dc, inversor (no/nc), sujetar con bornes, ip40, plástico, atex, con indicador led
DESCLONG
Langbeschreibung
Los interruptores de proximidad inductivos son sensores que operan sin contacto. Detectan toda clase de metales conductores, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto y de sus dimensiones. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad inductivos se emplean para la consulta de presencia (p. ej. soporte de mercancías), el posicionamiento (p. ej tapas de horno), el contaje (p. ej. tuercas/tornillos), la consulta de velocidad (p. ej. en ruedas dentadas), en sistemas de transporte (p. ej. entrada de tubos flexibles) o mediciones de la distancia (p. ej. control de inserción a presión) de objetos metálicos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IV98E142
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
Marcado de producto ATEX, gas
Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGSTAUB
Marcado de producto ATEX, polvo
Ex II (1)D [Ex ia Ga] IIIC
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Inversor (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Raíl DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Cantidad de canales
1
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER
Circuito de salida, contacto inversor relé
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
4.000mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
22,5mm
ARDTEEL_EINGANGSSPANNUNGSTOLERANZ
Tolerancia de la tensión de entrada
10%
ARDTEME_HOEHE
Altura
122mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
100mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
250V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGAC
Tensión de conmutación CA
230V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Tensión de conmutación CC
24V
ARDTEEL_AEUSSEREMAXINDUKTIVITAET
Máx. inductividad externa
5mH
ARDTEEL_AEUSSEREMAXKAPAZITAET
Máx. capacidad externa
0,84µF
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D