??
Seleção de modelos em CAD
IV56E205-S
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Amplificador de comutação para sensores de alta temperatura
Lista de peças
IV56E205-S
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de proximidade indutivos são sensores sem contacto. Detectam todos os metais condutores, independentemente de se moverem ou não. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende do material do objecto e das suas dimensões. Os sensores resistentes à vibração podem ser abordados lateralmente ou frontalmente. Os sensores de proximidade indutivos são utilizados para a detecção de presença (por exemplo, transportadores de mercadorias), posicionamento (por exemplo, amortecedores), contagem (por exemplo, porcas/parafusos), detecção de velocidade (por exemplo, para rodas dentadas), em sistemas de transporte (por exemplo, alimentação de mangueiras) ou medições de distância (por exemplo, verificação de prensagem) de objectos metálicos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material da bainha do cabo
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Número de canais
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de energia
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Comprimento da rosca
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Capacidade de comutação
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensão de comutação
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Queda de tensão
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D