??
Choix du modèle CAO
NG320301
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Alimentations à découpage 230V AC
Nomenclature
NG320301
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les blocs d'alimentation à découpage servent à alimenter des installations ou des parties d'installations électriques avec une tension continue stabilisée. En raison des pertes de cuivre réduites, les alimentations à découpage ont un rendement nettement plus élevé que les transformateurs de réseau dans la plage de puissance réduite. De plus, ils peuvent être plus compacts et plus légers que les blocs d'alimentation conventionnels à régulation linéaire, qui contiennent un lourd transformateur avec un noyau en fer et entraînent des pertes supplémentaires dans le régulateur linéaire.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEEL_ANZAHLDERRELAISAUSGAENGE
Nombre de sorties de relais
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Protection contre les surcharges
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
Type de stabilisation de la tension
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_GEWICHT
Poids
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_LEISTUNG
Puissance
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Nombre max. Courant d'entrée
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Courant admissible
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tension de sortie
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Fréquence de fonctionnement
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Tension de fonctionnement (AC 60Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D