??
Choix du modèle CAO
VK000036
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Adaptateur de connexion
Nomenclature
VK000036
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les classes de protection les plus élevées (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Type de contact à fiche Raccordement A
Female (prise femelle)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Type de contact à fiche Raccordement B
Male (connecteur)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Adaptation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Résistant aux flammes
non
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Entrée de câble Connecteur A
droit
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Entrée de câble Connecteur B
droit
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Matériau du raccord
Zinkdruckguss, vernickelt
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Nombre de pôles Raccordement A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Nombre de pôles Raccordement B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Courant admissible
4A
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 85
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D