??
Seleção de modelos em CAD
VK000036
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Adaptadores de ligação
Lista de peças
VK000036
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Tipo de contacto da ficha Ligação A
Feminino
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Tipo de contacto da ficha Ligação B
Macho (ficha)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Adaptação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ligação eléctrica versão A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ligação eléctrica versão B
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Retardador de chama
não
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Ligação de alimentação do cabo A
direito
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Ligação de alimentação do cabo B
direito
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Material da união roscada
Zinco fundido sob pressão, niquelado
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Número de pólos de ligação A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Número de pólos de ligação B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Capacidade de carga actual
4A
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 85
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D