{ipf_electronic/induktive20sensoren/erhoehter20schaltabstand.prj},{NB=IB300123},{IDNR=IB300123},{ARDTE00_ANZAHLDERSENSORFLAECHEN=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M30x1,5 70lang, bündig, Sn: 15, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, VA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
IB300123
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
增加开关距离
明細表
IB300123
IDNR
IB300123
IB300123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
感应式传感器,M30x1.5 70long,嵌入式,Sn:15, 10-30V DC, PNP NO, 连接器M12 3pin, IP67, 不锈钢1.4305
感应式传感器,M30x1.5 70long,嵌入式,Sn:15, 10-30V DC, PNP NO, 连接器M12 3pin, IP67, 不锈钢1.4305
DESCLONG
Langbeschreibung
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金属,无论它们是否移动。该设备可实现的感应范围取决于物体材料及其尺寸。抗振传感器可以从侧面或正面接近。电感式接近开关可用于存在检测(如货物载体)、定位(如阻尼器)、计数(如螺母/螺栓)、速度检测(如齿轮)、传送系统(如软管输送)或金属物体的距离测量(如压入检查)。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IB300123
IB300123
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
LED显示屏
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常开触点
常开触点
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M12
连接器M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
对准电缆入口
轴向
轴向
ARDTEME_BAUFORM
设计
圆筒,有螺纹的
圆筒,有螺纹的
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
轴向
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
是
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
输出的切换行为
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
同花顺
同花顺
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
是
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
PA 6.6 (合成)
PA 6.6 (合成)
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
最小输出电流
ARDTE00_ANZAHLDERSENSORFLAECHEN
传感器表面的数量
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
M30
M30
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
常开触点的数量
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
200mA
200mA
ARDTEME_BREITE
宽度
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
44mm
44mm
ARDTEME_HOEHE
高度
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
1.5mm
1.5mm
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
纠正系数(铝)
0.3
0.3
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
纠正系数(铜)
0.2
0.2
ARDTEEL_MAXLEITUNGSLAENGE
最大线长
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
纠正系数(黄铜)
0.4
0.4
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
纠正系数(St37)
1
1
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
矫正系数(不锈钢)。
0.7
0.7
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
15mA
15mA
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
安全输出时的最大输出电流
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ARDTEME_LAENGE
长度
70mm
70mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
3
3
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
15%
15%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
10%
10%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
300Hz
300Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
2V
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
10 - 30
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
15
15
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 70
-25 - 70
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
尺寸
2D