??
Výběr CAD modelu
VY03E115
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Časové stupně
Kusovník
VY03E115
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Naše multifunkční časová relé/pulzní prodlužovače jsou tou pravou alternativou při řešení mnoha malých problémů s řídicí technologií. Vstupní signály lze například po uplynutí nastaveného času zapnout nebo vypnout. Pro redukci skladovaných zásob mohou být použita multifunkční relé, která kromě již zmíněných funkcí řídí i provozní režimy, jako je zapínání, impulsní tvarování nebo taktování. Navíc je ve spínači startování motoru integrován přepínač hvězda/trojúhelník pro stykače. Přepnutí spínací logiky nebo také polarity je možné s našimi rychlými / rozšířenými signálními konvertory. Ty se vyznačují extrémně krátkou dobou odezvy a vysokou spínací frekvencí. Jako vstupní obvod pro PLC jsou zařízení ideální pro detekci krátkých změn signálu nebo změn hladiny.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
Druh zpracování signálu
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
Druh výstupního signálu
PNP
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Typ připojení konektoru A
Samice (zdířka)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Typ připojení konektoru B
Samec (zástrčka)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Spínací kontakt
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
Druh vstupního signálu
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
Provedení výstupního signálu
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Provedení signálního vstupu A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Provedení elektrického připojení A
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Provedení elektrického připojení B
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelový přívod připojení A
přímý
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Kabelový přívod připojení B
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Přímá montáž
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
Počet výstupů, zpožděné, pracovní kontakt
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
Počet časových rozsahů
1
ARDTEME_DURCHMESSER
Průměr
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
150mA
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Připojení pólů A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Připojení pólů B
4
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Spínací napětí
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Prodloužení impulzu
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
ARDTEEL_ZEITBEREICH
Časový rozsah
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D