??
Choix du modèle CAO
VY03E115
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Étapes de temps
Nomenclature
VY03E115
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Nos relais temporisés / prolongateurs d'impulsions multifonctionnels sont une véritable alternative pour résoudre de nombreux problèmes de commande à petite échelle. Il est par exemple possible de retarder l'activation ou la désactivation des signaux d'entrée après un temps prédéfini. Pour réduire les stocks, il existe des relais multifonctionnels qui, outre les fonctions déjà mentionnées, maîtrisent également des modes de fonctionnement tels que la commutation à l'enclenchement, la formation d'impulsions ou la commutation par impulsions. En outre, une commutation étoile/triangle pour les contacteurs de charge est également intégrée dans la commande de démarrage du moteur. L'inversion de la logique de commutation ou de la polarité est possible grâce à nos étages d'inversion de signal / extensions rapides. Ceux-ci se distinguent par des temps de réponse extrêmement courts et une fréquence de commutation élevée. En tant que circuit d'entrée pour un API, ces appareils sont idéaux pour détecter de brèves inversions de signaux ou des changements de niveau.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
Type de traitement du signal
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
Type de signal de sortie
PNP
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Type de contact à fiche Raccordement A
Female (prise femelle)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Type de contact à fiche Raccordement B
Male (connecteur)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
Exécution du signal d'entrée
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
Exécution de la sortie de signal
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Exécution de l'entrée de signal A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Entrée de câble Connecteur A
droit
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Entrée de câble Connecteur B
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Montage direct
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
Nombre de sorties, retardées, à fermeture
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
Nombre de plages horaires
1
ARDTEME_DURCHMESSER
Diamètre
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
150mA
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Nombre de pôles Raccordement A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Nombre de pôles Raccordement B
4
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Prolongation de l'impulsion
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ARDTEEL_ZEITBEREICH
Plage de temps
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D